유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
연속 루프라이트 및 조명 그리드
모델 시리즈
A
치수
100 x 26 x 93 mm
인터페이스
2x 아날로그, 전압/아날로그, 전류: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: 정상 열림 (NO)
3x PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
라이트 스트립
광학적 주요 특성
CCD 기술
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
4,394,160 KRW
정가
|
4,427,330 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | A | D |
|---|---|---|
| 치수 | 100 x 26 x 93 mm | - |
| 인터페이스 |
2x 아날로그, 전압/아날로그, 전류: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP: 정상 열림 (NO) |
2x 아날로그, 전압/아날로그, 전류: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 라이트 스트립 | 라이트 스트립 |
| 광학적 주요 특성 | CCD 기술 | CCD 기술 |
| 빔 특성 | 콜리메이트 라이트 스트립, 폭 54 mm | 콜리메이트 라이트 스트립, 폭 54 mm |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 범위 | 0...2 m | 0...2 m |
| 연결 1 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
| 연결 2 | M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩 |
| 하우징 재질 | 아노다이징 알루미늄 | 아노다이징 알루미늄 |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.