제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BLA000J

BLA 100D-002-S4

라이트 어레이

모델 시리즈
D
인터페이스
IO-Link: 1.1
기능 원리
라이트 스트립
광학적 주요 특성
CCD 기술
빔 특성
콜리메이트 라이트 스트립, 폭 105 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
D
인터페이스
IO-Link: 1.1
기능 원리
라이트 스트립
광학적 주요 특성
CCD 기술
빔 특성
콜리메이트 라이트 스트립, 폭 105 mm
광원 유형
레이저 적색광
범위
0...2 m
연결 1
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니