유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
라이트 그리드
모델 시리즈
1-010
치수
22 x 150.1 x 43.2 mm
활성 길이 AL 1
100 mm
인터페이스
아날로그, 전압: 0…10 V
PNP: 정상 열림 (NO)
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
광선 그리드
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BLG 1-010-210-070-PV01-SX | BLG 1-010-210-050-PV01-SX | |
|
1,518,000 KRW
정가
|
1,564,260 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| 치수 | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| 활성 길이 AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| 인터페이스 |
아날로그, 전압: 0…10 V PNP: 정상 열림 (NO) |
아날로그, 전압: 0…10 V PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 광선 그리드 | 광선 그리드 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 적외선 | 적외선 |
| 범위 | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| 최소형(일반) | t 0.5 x Sn에서 7.0, R0 = 2.1 m | t 0.5 x Sn에서 5.0, R 0 = 2.1 m |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그 | 커넥터, M12x1-플러그 |
| 하우징 재질 | 아노다이징 알루미늄 | 아노다이징 알루미늄 |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.