제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BLG000R

BLG 4A-135-600-014-O01-SX

기본 손가락 보호

성능 수준
E
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
최대 응답 시간
40 ms
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
성능 수준
E
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
최대 응답 시간
40 ms
승인 / 적합성
세이프티
cULus
CE
WEEE
작동 원리
비접촉식 (광전자)
탐지 능력
14 mm
보호 영역 높이(Hp)
1350 mm
범위
6 m
연결 1
방사체: M12x1-플러그, A-코딩
연결 2
수신기: M12x1-플러그
스위칭 출력
2x PNP OSSD
치수
32.3 x 1433.2 x 37 mm
주변 온도
0...55 °C
보호 등급
IP65
하우징 재질
알루미늄, 도장됨, 황색(RAL 1003)
분류
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니