제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BLT0003

BLT 18KF-001-P-02

발광 센서

모델 시리즈
18KF
치수
지름 18 x 77 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
발광 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
18KF
치수
지름 18 x 77 mm
인터페이스
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
발광 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
자외선
광 스팟 크기
Ø 3 mm 20 mm에서
범위
8...20 mm
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니