- 모델 시리즈
- 31M
- 치수
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- 인터페이스
- PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 아날로그, 전압 0…5 V
- 입력 기능
- 키 사용 안 함 설정/해제
- 기능 원리
- 발광 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 초점화
- 빔 특성
- 포커스 조정
- 광원 유형
- 자외선
- 광 스팟 크기
- Ø 16 mm 300 mm에서
- 범위
- 0...300 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그
- 하우징 재질
- 아연, 다이 캐스팅, 도장됨
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...24 VDC
- 승인 / 적합성
-
cETLus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528