유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다양한 하우징 재질의 표준
치수
지름 8 x 30.5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 2 m
어플리케이션
유연한 마운팅
스위칭 거리 > 20 mm 가능
스위칭 거리 > 20 mm 가능
고정
단자
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | |
|
110,600 KRW
정가
|
111,920 KRW
정가
|
111,920 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 30.5 mm | 지름 6.5 x 30.5 mm | 지름 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| 어플리케이션 |
유연한 마운팅 스위칭 거리 > 20 mm 가능 |
유연한 마운팅 스위칭 거리 > 20 mm 가능 |
유연한 마운팅 스위칭 거리 > 20 mm 가능 |
| 고정 | 단자 | 단자 | 단자 |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.