유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
실린더 마그넷 필드 센서
치수
26 x 15 x 24 mm
기능 원리
자기장 센서
하우징 재질
알루미늄
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
10000 Hz
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
173,990 KRW
정가
|
97,090 KRW
정가
|
94,800 KRW
정가
|
|
| 치수 | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 하우징 재질 | 알루미늄 | PBT | LCP |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 연결 | - | M8x1-플러그, 3핀 | M8x1-플러그, 3핀 |
| 어플리케이션 | - |
타이 로드가 있는 공압식 실린더 DUO 레일이 있는 공압 실린더 원형 실린더 프로파일 실린더 |
- |
| 홈 형상 | - | - | 변수 |
| 케이블 | - | - | PUR, 0.2 m |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.