제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03

타이로드 실린더용

치수
33 x 23 x 11 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 3 m
어플리케이션
타이 로드가 있는 공압식 실린더
DUO 레일이 있는 공압 실린더
원형 실린더
프로파일 실린더
하우징 재질
PBT
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
33 x 23 x 11 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 3 m
어플리케이션
타이 로드가 있는 공압식 실린더
DUO 레일이 있는 공압 실린더
원형 실린더
프로파일 실린더
하우징 재질
PBT
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
10000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니