유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
타이로드 실린더용
치수
33 x 23 x 11 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 5 m
어플리케이션
타이 로드가 있는 공압식 실린더
DUO 레일이 있는 공압 실린더
원형 실린더
프로파일 실린더
DUO 레일이 있는 공압 실린더
원형 실린더
프로파일 실린더
하우징 재질
PBT
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
94,800 KRW
정가
|
92,900 KRW
정가
|
66,450 KRW
정가
|
|
| 치수 | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| 어플리케이션 |
타이 로드가 있는 공압식 실린더 DUO 레일이 있는 공압 실린더 원형 실린더 프로파일 실린더 |
크기가 더 큰 액추에이터 | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. |
| 하우징 재질 | PBT | LCP | PA 12 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 홈 형상 | - | 변수 | T-슬롯 |
| 고정 | - | - | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.