여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 273K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 243K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
44,910 KRW
정가
|
44,910 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | C-슬롯 | C-슬롯 | C-슬롯 | C-슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 치수 | 25.7 x 2.9 x 4.8 mm | 24 x 3 x 3.75 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| 어플리케이션 | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | C-슬롯의 공압 실린더. 예: SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*Festo Series ADVC 및 AEVC에 부적합) | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 |
| 하우징 재질 | PBT | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 7000 Hz | 3000 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 고정 | - | 위에서 C-슬롯에 설치 가능 |
C-슬롯 Sommer Festo 홈 10 |
C-슬롯 SMC Bimba Schunk |