유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
홈 형상
변수
치수
33.5 x 5 x 10.5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 5 m
하우징 재질
LCP
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
92,900 KRW
정가
|
95,940 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | 변수 | 변수 |
|---|---|---|
| 치수 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| 하우징 재질 | LCP | LCP |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 30000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.