유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다중 홈 형상용 자계 센서
치수
25 x 11.9 x 26 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 3핀
어플리케이션
원형 실린더
사다리꼴 홈이 있는 공압 실린더
사다리꼴 홈이 있는 공압 실린더
고정
호스 클램프 있음
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | |
|
93,840 KRW
정가
|
137,060 KRW
정가
|
|
| 치수 | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 연결 | M8x1-플러그, 3핀 | M8x1-플러그, 3핀 |
| 어플리케이션 |
원형 실린더 사다리꼴 홈이 있는 공압 실린더 |
원형 실린더 사다리꼴 홈이 있는 공압 실린더 |
| 고정 | 호스 클램프 있음 | 호스 클램프 있음 |
| 하우징 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.