유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
각진 커넥터가 있는 다양한 홈 모양용
홈 형상
변수
치수
33.5 x 12.8 x 33.5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
어플리케이션
크기가 더 큰 액추에이터
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305K-PS-C-2-S4-01,5 | |
|
90,610 KRW
정가
|
133,810 KRW
정가
|
99,190 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | 변수 | 변수 | 변수 |
|---|---|---|---|
| 치수 | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 연결 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 3-폴, A-코딩 |
| 어플리케이션 | 크기가 더 큰 액추에이터 |
크기가 더 큰 액추에이터 용접 영역 |
크기가 더 큰 액추에이터 |
| 고정 | 고정 브래킷 BMF 305-HW* | 고정 브래킷 BMF 305-HW* | 고정 브래킷 BMF 305-HW* |
| 하우징 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | LCP |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 항자기성 | - | 항용접성 (AC) | - |
| 케이블 | - | - | PUR, 1.5 m |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.