유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
홈 형상
T-슬롯
치수
29 x 6.2 x 4.4 mm
기능 원리
리드 스위치 (2선)
케이블
PVC, 0.4 m
하우징 재질
LCP
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
정가
|
43,240 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | T-슬롯 | T-슬롯 |
|---|---|---|
| 치수 | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| 기능 원리 | 리드 스위치 (2선) | 리드 스위치 (2선) |
| 케이블 | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| 하우징 재질 | LCP | LCP |
| 스위칭 출력 | 리드 스위치 (2선), 유극 정상 열림 (NO) | 리드 스위치 (2선), 유극 정상 열림 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| 주변 온도 | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.