유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
홈 형상
C-슬롯
치수
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 5 m
어플리케이션
쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
61,110 KRW
정가
|
66,450 KRW
정가
|
56,920 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | C-슬롯 | C-슬롯 | C-슬롯 |
|---|---|---|---|
| 치수 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| 어플리케이션 | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 | 물체 감지 | 쇼트스트로크 실린더에 특히 적합하도록 최적화된 응답 경로 |
| 고정 |
C-슬롯 SMC Bimba Schunk |
나사 M2 |
C-슬롯 SMC Bimba Schunk |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.