유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
홈 형상
C-슬롯
치수
24 x 2.9 x 3.6 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 3핀
케이블
PUR, 0.2 m
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
-
정가
|
80,150 KRW
정가
|
151,890 KRW
정가
|
184,450 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | C-슬롯 | C-슬롯 | C-슬롯 | C-슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 치수 | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 연결 | M8x1-플러그, 3핀 | M8x1-플러그, 3핀 | M8x1-플러그, 4핀 | M8x1-플러그, 4핀 |
| 케이블 | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| 어플리케이션 | C-슬롯이 있는 공압 실린더. 예: Festo, Sommer 등 | 물체 감지 | C-슬롯의 공압 실린더. 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. | C-슬롯의 공압 실린더. 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. |
| 고정 | 위에서 C-슬롯에 설치 가능 | 나사 M2 | 위에서 C-슬롯에 설치 가능 | 위에서 C-슬롯에 설치 가능 |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 500 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 티치 기능 | - | - | 2 스위칭 포인트 | 8 스위칭 포인트 |
| 인터페이스 | - | - | - | IO-Link 1.1 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.