유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T-슬롯 및 다중 스위칭 포인트(티치 기능)의 경우
홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 6.2 x 5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 2 m
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
정가
|
62,260 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | T-슬롯 | T-슬롯 |
|---|---|---|
| 치수 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| 어플리케이션 | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. |
| 고정 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 |
| 티치 기능 | 2 스위칭 포인트 | - |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 스위칭 주파수 | - | 3000 Hz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.