유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T-슬롯 및 다중 스위칭 포인트(티치 기능)의 경우
홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 6.2 x 5 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 4핀
케이블
PUR, 0.3 m
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NO-C-A2-S75-00,3 | BMF 235K-H-PO-C-A2-S75-00,3 | |
|
151,890 KRW
정가
|
151,890 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | T-슬롯 | T-슬롯 |
|---|---|---|
| 치수 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 연결 | M8x1-플러그, 4핀 | M8x1-플러그, 4핀 |
| 케이블 | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| 어플리케이션 | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. | T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. |
| 고정 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 |
| 티치 기능 | 2 스위칭 포인트 | 2 스위칭 포인트 |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.