제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BMF00LW

BMF 405KF-PO-C-2A-EY-02

T-슬롯용 및 위생 구역에서의 사용

Special characteristics
Washdown
홈 형상
T-슬롯
치수
5 x 5.4 x 27 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
TPE-V, 2 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
홈 형상
T-슬롯
치수
5 x 5.4 x 27 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
TPE-V, 2 m
하우징 재질
PP
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
10000 Hz
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...100 °C
보호 등급
IP67
IP68
보호등급 IP69K
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니