유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T-슬롯용 및 위생 구역에서의 사용
Special characteristics
Washdown
홈 형상
T-슬롯
치수
5 x 5.4 x 27 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
TPE-V, 2 m
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-PS-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-PS-C-2A-EY-05 | |
|
97,090 KRW
정가
|
101,080 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 홈 형상 | T-슬롯 | T-슬롯 |
| 치수 | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| 하우징 재질 | PP | PP |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...100 °C | -40...100 °C |
| 보호 등급 |
IP67 IP68 보호등급 IP69K |
IP67 IP68 보호등급 IP69K |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.