제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

T-슬롯 및 다중 스위칭 포인트(티치 기능)의 경우

홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 6.2 x 5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 865 mm
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
홈 형상
T-슬롯
치수
23.5 x 6.2 x 5 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 865 mm
어플리케이션
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능
티치 기능
2 스위칭 포인트
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니