유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T-슬롯용 및 용접 스패터가 있는 열악한 환경에서의 사용
홈 형상
T-슬롯
치수
5 x 6.4 x 34 mm
기능 원리
자기장 센서
연결
M8x1-플러그, 4-폴, A-코딩
케이블
TPU 용접 스파크 내성 주황색, 300 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3 | |
|
140,100 KRW
정가
|
140,100 KRW
정가
|
140,100 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | T-슬롯 | T-슬롯 | T-슬롯 |
|---|---|---|---|
| 치수 | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 연결 | M8x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | TPU 용접 스파크 내성 주황색, 300 mm | TPU 용접 스파크 내성 검은색, 300 mm | 실리콘 용접 스파크 내성 검은색, 300 mm |
| 어플리케이션 |
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. 용접 영역 |
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. 용접 영역 |
T-슬롯 공압 실린더 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오. 용접 영역 |
| 고정 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 | 위쪽으로부터 T-슬롯에 설치 가능 |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 스위칭 출력 | IO 구성 가능 NO/NC | IO 구성 가능 NO/NC | IO 구성 가능 NO/NC |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 주변 온도 | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.