제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BML07AY

BML-M07-I68-A0-M0300-R0000

BML 자기 테이프 - 증분 10 mm

어플리케이션
리니어/로터리 모션
소재
고무 자석
브래킷: 스테인리스 스틸
조립 접착 밴드 0.13 mm
치수, 레퍼런스
(WxHxL)
전극 폭
10 mm
정밀도 등급
250 µm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
리니어/로터리 모션
소재
고무 자석
브래킷: 스테인리스 스틸
조립 접착 밴드 0.13 mm
치수, 레퍼런스
(WxHxL)
전극 폭
10 mm
정밀도 등급
250 µm
주변 온도
-20...80 °C
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니