제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BML08F3

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

절대식 선형 거리 측정 시스템 및 회전 각도 측정 시스템

치수
16 x 18.6 x 54 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 12핀
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금, 크롬 도금됨
인터페이스
SSI;아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
측정 범위
8190 mm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
16 x 18.6 x 54 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 12핀
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금, 크롬 도금됨
인터페이스
SSI;아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
측정 범위
8190 mm
해상도
0.9765625 µm
판독 거리
0.01...1.3 mm
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-20...70 °C
절차 방향
측정체까지 세로
인터페이스 코딩
이진
승인 / 적합성
cURus
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니