제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BML0C19

BML-S2C0-Q61L-M620-K0-KF05

BML S2C - 증분 10 mm

치수
10 x 25 x 35 mm
연결
케이블, 5 m, PUR
하우징 재질
PBT
인터페이스
디지털 A/B, RS422
해상도
100 µm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
10 x 25 x 35 mm
연결
케이블, 5 m, PUR
하우징 재질
PBT
인터페이스
디지털 A/B, RS422
해상도
100 µm
판독 거리
0.01...6.5 mm
최대 비선형
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
기준 신호
극 주기율
작동 전압, Ub
4.75...5.25 VDC
주변 온도
-20...80 °C
보호 등급
IP67
절차 방향
측정체까지 세로
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니