유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
위치 측정 자기장 센서
측정 범위
192 mm
치수
17.5 x 9.6 x 202 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA
인터페이스
IO-Link 1.1
해상도
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
529,170 KRW
정가
|
88,520 KRW
정가
|
88,520 KRW
정가
|
|
| 측정 범위 | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| 치수 | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | - | - |
| 해상도 | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) | - | - |
| 반복 정밀도 | 100 µm | - | - |
| 비선형(보통) | ±250 µm | - | - |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 연결 | 케이블, 2 m, PUR | - | - |
| 하우징 재질 |
PA 12 알루미늄 |
LCP | LCP |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 홈 형상 | - | 변수 | 변수 |
| 기능 원리 | - | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| 어플리케이션 | - | 크기가 더 큰 액추에이터 | - |
| 고정 | - | 고정 브래킷 BMF 305-HW* | - |
| 스위칭 출력 | - | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.