유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
위치 측정 자기장 센서
측정 범위
224 mm
치수
17.5 x 9.6 x 234 mm
아날로그 출력
아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA
인터페이스
IO-Link 1.1
해상도
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 | |
|
592,560 KRW
정가
|
451,120 KRW
정가
|
406,950 KRW
정가
|
|
| 측정 범위 | 224 mm | 128 mm | 96 mm |
|---|---|---|---|
| 치수 | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 106 mm |
| 아날로그 출력 | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 0…10 V/4…20 mA |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 해상도 | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) |
| 반복 정밀도 | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| 비선형(보통) | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 작동 전압, Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.5 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.5 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4핀, 0.5 m, PUR |
| 하우징 재질 |
PA 12 알루미늄 |
PA 12 알루미늄 |
PA 12 알루미늄 |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.