유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
위치 측정 자기장 센서
측정 범위
22 mm
치수
2.9 x 7 x 22.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
해상도
≤ 1 µm (IO-Link)
반복 정밀도
50 µm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
281,000 KRW
정가
|
308,180 KRW
정가
|
|
| 측정 범위 | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| 치수 | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 해상도 | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (아날로그) |
| 반복 정밀도 | 50 µm | 50 µm |
| 비선형(보통) | ±150 µm | ±150 µm |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 연결 | 10 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU |
| 하우징 재질 |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.