제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BMP0064

BMP 02-ZPZPO12A-0022-06-P02-S75

위치 측정 자기장 센서

측정 범위
22 mm
치수
2.9 x 7 x 22.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
해상도
≤ 1 µm (IO-Link)
반복 정밀도
50 µm
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
22 mm
치수
2.9 x 7 x 22.5 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
해상도
≤ 1 µm (IO-Link)
반복 정밀도
50 µm
비선형(보통)
±150 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 2 m, TPU
하우징 재질
PPC 7650
PPC 7650
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니