유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
안전 애플리케이션용 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (세이프 라인)
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
현재 합계 US, 센서
4.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
디지털 출력
8x PNP
인터페이스
IO-Link 1.0
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
465,890 KRW
정가
|
526,080 KRW
정가
|
|
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| 현재 합계 US, 센서 | 4.0 A | 4.0 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 9.0 A | 9.0 A |
| 디지털 출력 | 8x PNP | 16x PNP |
| 인터페이스 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 치수 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| 주변 온도 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 하우징 재질 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.