유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
시그널 컨버터
버전
아날로그 컨버터
인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
아날로그 아웃풋
아날로그, 전압 (0…10 V)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
184,740 KRW
정가
|
184,740 KRW
정가
|
|
| 버전 | 아날로그 컨버터 | 아날로그 컨버터 |
|---|---|---|
| 인터페이스 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 아날로그 아웃풋 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전류 (4…20 mA) |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 아니요 | 아니요 |
| 해상도 | ≤ 14 비트 | ≤ 14 비트 |
| 연결 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
| 센서 연결부 | M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, A-코딩 |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 치수 | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| 주변 온도 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 보호 등급 | IP67, 스레드 연결 시 | IP67, 스레드 연결 시 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 전송 속도 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 12 ms | 12 ms |
| 입력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes |
| 출력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.