제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BNI0065

BNI PBS-552-001-Z001

Profibus 네트워크 모듈

인터페이스
프로피버스
보조 인터페이스
4x BTL P-111
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
Bus IN: M12x1-플러그, 5-폴, B-코딩
연결 (COM 2)
Bus OUT: M12x1-소켓, 5-폴, B-코딩
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
프로피버스
보조 인터페이스
4x BTL P-111
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
Bus IN: M12x1-플러그, 5-폴, B-코딩
연결 (COM 2)
Bus OUT: M12x1-소켓, 5-폴, B-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
4x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 4x M12x1-소켓, 8-폴, A-코딩
아날로그 입력
4x 아날로그, 전압/아날로그, 전류
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
현재 합계 US, 센서
9.0 A
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
동영상
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니