- 버전
- 밸브 터미널 플러그
- 어플리케이션
-
Festo, D-Sub 소켓 있음, 25핀, 핀 25로 접지
Bosch Rexroth LS04
Bürkert 타입 8640 - 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
- 케이블 길이 L
- 0.6 m
- 아웃풋, 개수
- 24
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 4 A
- 기능
-
3핀 연결부
핀 1을 통한 액추에이터 전원 공급 - 하우징 재질
- PA
- 치수
- 53 x 61 x 12.5 mm
- 주변 온도
- -5...55 °C
- 보호 등급
- IP40, 플러그인 연결
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 3.5 ms
- 출력 프로세스 데이터
- 4 bytes
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306