유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
IO-Link 밸브 터미널 커넥터
버전
밸브 터미널 커넥터, Power Aux
어플리케이션
SMC VQC 1000/2000/4000
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
228,960 KRW
정가
|
234,950 KRW
정가
|
|
| 버전 | 밸브 터미널 커넥터, Power Aux | 밸브 터미널 커넥터, Power Aux |
|---|---|---|
| 어플리케이션 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo, D-Sub 소켓 있음, 25핀, 핀 25로 접지 Bosch Rexroth LS04 |
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 |
| 케이블 길이 L | 0.6 m | 0.6 m |
| 아웃풋, 개수 | 16 | 16 |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 4 A | 4 A |
| 기능 |
4핀 연결부 핀 2를 통한 Power Aux |
4핀 연결부 핀 2를 통한 Power Aux |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 치수 | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| 주변 온도 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 보호 등급 | IP40, 플러그인 연결 | IP40, 플러그인 연결 |
| 전송 속도 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 3.0 ms | 3.0 ms |
| 출력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.