유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
표준 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (블랙 라인)
인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
플러그 인 방식, 단자 비적용, 4-폴
연결 (공급 전압 IN)
플러그 인 방식, 단자 비적용
슬롯 연결부
플러그 인 방식, 단자 비적용
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
184,740 KRW
정가
|
196,880 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | 플러그 인 방식, 단자 비적용, 4-폴 | 나사/플러그인 단자, 4-폴 |
| 연결 (공급 전압 IN) | 플러그 인 방식, 단자 비적용 | 나사/플러그인 단자 |
| 슬롯 연결부 | 플러그 인 방식, 단자 비적용 | 나사/플러그인 단자 |
| 디지털 입력 | 8x PNP, 유형 2 | 8x PNP, 유형 2 |
| 디지털 출력 | 8x PNP | 8x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 1.0 A | 1.0 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 1.6 A | 1.0 A |
| 스위칭 전류 | 8x 350 mA | - |
| 하우징 재질 | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| 치수 | 48.6 x 33.6 x 84 mm | 48.6 x 42.6 x 84 mm |
| 주변 온도 | -20...50 °C | -20...50 °C |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 전송 속도 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 3.0 ms | 3.0 ms |
| 입력 프로세스 데이터 | 1 bytes | 1 bytes |
| 출력 프로세스 데이터 | 1 bytes | 1 bytes |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.