제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

아연 하우징이 있는 비관리형 스위치

기능 원리
활성 스플리터
치수
68 x 32.4 x 224 mm
고정
2-홀 나사 장착
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
인터페이스
이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
활성 스플리터
치수
68 x 32.4 x 224 mm
고정
2-홀 나사 장착
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
인터페이스
이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니