제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI008A

BNI IOL-801-102-Z037

Silver Line - 클래식 금속 하우징의 스마트 LED 신호 타워

기능 원리
버저가 적용된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
버저가 적용된 표시등
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결
M12x1-플러그, 4핀
세그먼트, 최대 개수
3
사전 정의된 색상
황색
흰색
녹색
청색
적색
주황색
구성 가능
기능 디스플레이
체이서 모드
레벨 모드
세그먼트 모드
플렉시 모드
최대 볼륨
95 dB
설정 방법
기능 디스플레이
볼륨
추가 기능
확장된 프로세스 데이터
치수
60 x 60 x 234.5 mm
하우징 재질
PC, 투명, Cu 15 µm, Ni 15 µm 아연 다이 캐스팅
고정
나사 M18
주변 온도
-5...50 °C
보호 등급
IP30
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
7.2 ms
입력 프로세스 데이터
1 bytes
출력 프로세스 데이터
8 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니