유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
IO-Link Master - 자동화를 위한 지능형 인터페이스
인터페이스
이더넷/IP
보조 인터페이스
4x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
2 A
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-502-105-R015 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
1,286,560 KRW
정가
|
730,400 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | 이더넷/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| 보조 인터페이스 | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| 포트 등급 | 타입 A | 타입 A |
| 최대 출력 전류 | 2 A | 2 A |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (COM 2) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | 7/8"-플러그, 4-폴 | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 |
| 연결 (전원 전압 OUT) | 7/8"-소켓, 4-폴 | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 9.0 A | 16 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 9.0 A | 16 A |
| 하우징 재질 | 플라스틱 |
플라스틱 스테인리스 스틸, Inserts |
| 치수 | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 주변 온도 | -5...70 °C | -40...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 |
IP68 보호등급 IP69K |
| IO-Link 버전 | 1.1 | 1.1.3 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT parsed |
| 표시 | - | 아니요 |
| 공급 범위 | - |
접지 스트랩 M4x6 나사 |
| 납품 범위에 포함되지 않음 | - |
라벨 블라인드 플러그 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.