추천 액세서리
- 버전
- 아날로그 컨버터
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 아날로그 입력
- 아날로그, 온도 (Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K)
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 아니요
- 해상도
- ≤ 16 비트
- 연결
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 센서 연결부
- M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 하우징 재질
-
스테인리스 스틸 (1.4404)
PTFE - 치수
- 지름 18 x 135.5 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE - 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 10 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 3 bytes
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306