제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

시그널 컨버터

버전
아날로그 컨버터
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
아날로그 아웃풋
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
아날로그 컨버터
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
아날로그 아웃풋
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
해상도
≤ 16 비트
연결
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
센서 연결부
M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
PTFE
치수
지름 18 x 135.5 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
10 ms
출력 프로세스 데이터
2 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니