유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
범용 IO-Link 인터페이스
버전
범용 케이블, I/O 인터페이스
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
센서 연결부
개방된 배선 단부 편조선
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-771-002-K027-003 | BNI IOL-771-000-K027 | |
|
263,040 KRW
정가
|
232,770 KRW
정가
|
|
| 버전 | 범용 케이블, I/O 인터페이스 | 범용 케이블, I/O 인터페이스 |
|---|---|---|
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 |
| 센서 연결부 | 개방된 배선 단부 편조선 | 개방된 배선 단부 편조선 |
| 케이블 길이 L | 3 m | 0.5 m |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 치수 | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| 주변 온도 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 보호 등급 | IP54, 연결되지 않은 케이블 끝까지 | IP54, 연결되지 않은 케이블 끝까지 |
| 전송 속도 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 4 ms | 4 ms |
| 입력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes |
| 출력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.