유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
전문 애플리케이션용 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (실버 라인)
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 4-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
추천 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | |
|
502,150 KRW
정가
|
666,560 KRW
정가
|
485,830 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | 7/8"-플러그, 4-폴 | 7/8"-플러그, 4-폴 | 7/8"-플러그, 5-폴 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 | 예 |
| 확장 포트 | 예 | 예 | 예 |
| 개별 채널 모니터링 | 예 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 9.0 A | 9 A | 9.0 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 9.0 A | 9 A | 9.0 A |
| 스위칭 전류 | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| 하우징 재질 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
PBT, GF30 스테인리스 스틸 (1.4404), Inserts |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 치수 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| 주변 온도 | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 보호 등급 | IP67, 스레드 연결 시 | IP67, 스레드 연결 시 | IP67, 스레드 연결 시 |
| 전송 속도 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms |
| 입력 프로세스 데이터 | 6 bytes | 6 bytes | 8 bytes |
| 출력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.