유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
실버 라인 - 전문 응용 프로그램을 위한 금속 하우징의 네트워크 모듈
인터페이스
프로피넷
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A (4x) + 타입 B (4x)
최대 출력 전류
2 A
패스트 스타트업(FSU)
예
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
1,393,920 KRW
정가
|
1,267,200 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | 프로피넷 | 프로피넷 |
|---|---|---|
| 보조 인터페이스 | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 포트 등급 | 타입 A (4x) + 타입 B (4x) | 타입 A (4x) + 타입 B (4x) |
| 최대 출력 전류 | 2 A | 2 A |
| 패스트 스타트업(FSU) | 예 | 예 |
| 표시 | 아니요 | 예 |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (COM 2) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | M12x1-플러그, 4-폴, T-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, T-코딩 |
| 연결 (전원 전압 OUT) | M12x1-소켓, 4-폴, T-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, T-코딩 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 12x PNP, 유형 3 | 12x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 12x PNP | 12x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 12.0 A | 12.0 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 12.0 A | 12.0 A |
| 하우징 재질 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 치수 | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| 주변 온도 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| IO-Link 버전 | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | 예 | 예 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.