제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

전문 애플리케이션용 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (실버 라인)

인터페이스
IO-Link 1.1.4
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
4x PNP, Type 1, Type 3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
IO-Link 1.1.4
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
4x PNP, Type 1, Type 3
디지털 출력
8x PNP
아날로그 입력
4x 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
개별 채널 모니터링
예
추가 기능
진동
Internal temperature
디바이스 검색
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
4x 500 mA
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 31.8 x 181.5 mm
주변 온도
-25...60 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
3 ms
입력 프로세스 데이터
17 bytes
출력 프로세스 데이터
1 bytes
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니