제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00L0

BNI IOL-308-012-K094

표준 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (블랙 라인)

인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
스프링 부하식 단자, 4-폴
디지털 입력
32x PNP, 유형 3
디지털 출력
32x PNP
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
IO-Link 1.1
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
스프링 부하식 단자, 4-폴
디지털 입력
32x PNP, 유형 3
디지털 출력
32x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
4 A
전류 합 UA, 액추에이터
4 A
스위칭 전류
32x 500 mA
하우징 재질
PA 6.6
치수
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
주변 온도
-20...50 °C
보호 등급
IP20
전송 속도
COM3 (230.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
1 ms
입력 프로세스 데이터
4 bytes
출력 프로세스 데이터
4 bytes
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니