유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
표준 IO-Link 센서/액추에이터 허브 (블랙 라인)
인터페이스
IO-Link 1.1.4
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BNI LH5-314-S52-R012 | BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z012 | |
|
475,200 KRW
정가
|
510,400 KRW
정가
|
492,800 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 |
|---|---|---|---|
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No |
| 확장 포트 | 예 | 예 | 예 |
| 개별 채널 모니터링 | 예 | 예 | 예 |
| 추가 기능 |
진동 Internal temperature 디바이스 검색 |
진동 Internal temperature 디바이스 검색 |
진동 Internal temperature 디바이스 검색 |
| 현재 합계 US, 센서 | 2 A | 2 A | 2 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 4 A | 16 A | 4 A |
| 스위칭 전류 | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A |
| 하우징 재질 |
PBT GF30 인서트: 스테인리스 스틸, 1.4404 |
PBT GF30 인서트: 스테인리스 스틸, 1.4404 |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 |
| 치수 | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| 주변 온도 | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...60 °C |
| 보호 등급 | IP67, 스레드 연결 시 | IP67, 스레드 연결 시 | IP67, 스레드 연결 시 |
| 전송 속도 | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) |
| 최소 프로세스 데이터 사이클 | 2 ms | 2 ms | 2 ms |
| 입력 프로세스 데이터 | 12 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| 출력 프로세스 데이터 | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
| 연결 (공급 전압 IN) | - | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.