유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
워시다운 - 라인 IP69K 환경용 네트워크 모듈
Special characteristics
Washdown
인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
932,800 KRW
정가
|
862,400 KRW
정가
|
730,400 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| 인터페이스 | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| 보조 인터페이스 | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 포트 등급 | 타입 A | 타입 A | 타입 A |
| 최대 출력 전류 | 4 A | 4 A | 2 A |
| 표시 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (COM 2) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 | M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩 |
| 연결 (전원 전압 OUT) | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 | M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 16 A | 16 A | 16 A |
| 하우징 재질 |
플라스틱 스테인리스 스틸, Inserts |
플라스틱 스테인리스 스틸, Inserts |
플라스틱 스테인리스 스틸, Inserts |
| 치수 | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 주변 온도 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 보호 등급 |
IP68 보호등급 IP69K |
IP68 보호등급 IP69K |
IP68 보호등급 IP69K |
| IO-Link 버전 | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | 예 | 예 | 예 |
| 납품 범위에 포함되지 않음 |
라벨 블라인드 플러그 |
라벨 블라인드 플러그 |
라벨 블라인드 플러그 |
| 공급 범위 | - |
접지 스트랩 M4x6 나사 |
접지 스트랩 M4x6 나사 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.