제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BNI00LN

BNI SL1-R10-L0250-A01

막대형 구조의 신호등

기능 원리
Signal light
인터페이스
별도의 입력
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
1
사전 정의된 색상
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
기능 원리
Signal light
인터페이스
별도의 입력
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
세그먼트, 최대 개수
1
사전 정의된 색상
적색
녹색
청색
황색
마젠타
청록색
흰색
치수
지름 20 x 250 mm
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨 플라스틱
고정
단자
주변 온도
-20...50 °C
보호 등급
IP54
분류
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니