제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
웹샵에서는 사용할 수 없습니다.

BNI00ML

BNI XG5-508-1B5-Z067-C17

IO-Link Master - 자동화를 위한 지능형 인터페이스

인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
인터페이스
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
보조 인터페이스
8x IO-Link
포트 등급
타입 A
최대 출력 전류
4 A
표시
예
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
소켓
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
예
현재 합계 US, 센서
16 A
전류 합 UA, 액추에이터
16 A
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
치수
68 x 32 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
IO-Link 버전
1.1.3
Safety Hub Support
예
납품 범위에 포함되지 않음
라벨
블라인드 플러그
분류
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니